製品の公開
235312 DuraSquare Washbasin
235312 DuraSquare Washbasin
235312 DuraSquare Washbasin
235312 DuraSquare Washbasin
    DURAVIT AG

    235312 DuraSquare Washbasin

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 2つの洗面エリアで同時に使用可能
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブで、常に水を排出できます
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバー付きの閉じないフラッシュバルブが含まれています。洗面器とバルブは視覚的に完璧なユニットに融合します。
    • 革新的なDuraCeram®素材は、非常に薄い壁で正確な形状を可能にし、衛生的でお手入れが簡単で、非常に頑丈で、摩耗や傷に強いです。
    • 高品質で長持ちする衛生的なセラミック製:特に頑丈で傷に強い素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面です。
    • 家具と一緒に設置可能
    • 下面は全面ガラス張りで衛生性に優れているため、壁掛け式ソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 洗面器と同じ色のセラミック排水カバー付き:洗面器と排水が視覚的に完璧な一体感を演出します。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 – 2353120041
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 – 2353120070
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Ground – 2353120071
      • Duravit DuraSquare Washbasin 1200 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0, Ground – 2353120079
    技術仕様
    • Unique ref235312-washbasin-duraceram-rectangular
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)28.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器