製品の公開
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
    DURAVIT AG

    B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400

    Google翻訳”,
    • 給水の接続サイズ: DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 柔軟な接続ホース
    • 床への設置
    • ゆとりのある突起(127mm)で洗い心地もアップ
    • シングルボア水栓に最適
    • 最小限の騒音: 隣接する部屋のフィッティングからの騒音はありません (騒音クラス I、最大 20 dB)。
    • ワンハンドル
    • 洗面器を簡単に開閉できるプルロッド付き排水口。
    • 心地よい柔らかさとフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能な噴霧を防ぎます
    • ボールジョイントのおかげで水流を簡単かつ正確に調整
    • 連続フローヒーターでの操作に適しています
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミック カートリッジ
    • 過度の高温から保護するために、温度制限を個別に調整できます
    • 節水:最大流量。毎分 5 リットル (3 バーで)
    仕様
      • Duravit B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400001010
    技術仕様
    • Unique refB2-Single-handle-bidet-mixer-148x42x131-mm-B22400
    • コレクションセットBidet fittings
    • コレクションSingle handle bidet mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)131
    • 幅(mm)148
    • 奥行き(mm)42
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
    • Uniclass2015詳細Bidet taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures