製品の公開
D-Code Bathtub White  1800x800 mm - 700101
D-Code Bathtub White  1800x800 mm - 700101
D-Code Bathtub White  1800x800 mm - 700101
D-Code Bathtub White  1800x800 mm - 700101
D-Code Bathtub White  1800x800 mm - 700101
D-Code Bathtub White  1800x800 mm - 700101
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1800x800 mm - 700101

    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれスロープは、2 人が快適に座れるスペースを提供します。
    • 安全な出入りが可能なDuravitバスハンドルの取り付け(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた、衝撃や衝撃に強いプラスチック (サニタリー アクリル) 製
    • 2人用の十分なスペースを提供
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit D-Code Bathtub, 1800x800 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 2, Overflow - 700101000000000
    技術仕様
    • Unique refD-Code-Bathtub-1800x800-mm-700101
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)21.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures