製品を公開する
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094100

    Google翻訳,
    • 個別に調整可能なフラッシュ強度
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 最低限必要な洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水の消費量: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 節水デュアル フラッシュ: 必要に応じて小規模または大規模なフラッシュを選択できます
    仕様
      • Duravit Duravit No.1 Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Right & Left, 3/8" - 0941000005
      • Duravit Duravit No.1 Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Right & Left, 3/8" - 0941000085
    技術仕様
    • 固有参照番号Duravit-No1-Cistern-094100
    • 製品ファミリToilets
    • 製品グループCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)355
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主要素材セラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)13
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010204
    • ETIM 名称Accessories, shower/WC
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 説明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 番号23-31 19 19 19
    • OmniClass タイトルWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures