製品の公開
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • アンダーマウントの取り付け
    • 撥水加工の表面で特にお手入れが簡単: 滑らかな表面には汚れや水垢が付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0305490000
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03054900001
    技術仕様
    • Unique refStarck-3-Vanity-washbasin-530-mm-030549
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションVanity washbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)365
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)8.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures