製品の公開
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
    DURAVIT AG

    Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • 抗菌セラミック釉薬:24時間後に99.9%の細菌を抑制(HygieneGlaze)
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブで、常に水を排出できます。
    • 接地型なので、コンソールやコンソール付き化粧台への設置に適しています。
    • シングルボア蛇口に最適
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバー付きの閉じないフラッシュバルブが含まれています。洗面器とバルブは視覚的に完璧なユニットに融合します。
    • 革新的なDuraCeram®素材により、非常に薄い壁で正確な形状を実現。衛生的でお手入れが簡単で、非常に頑丈で、摩耗や傷に強い。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 一体型蛇口穴プラットフォーム付き
    • オーバーフローなし
    仕様
    • Duravit Bento Starck Box Washbowl, White Satin Matt, DuraCeram®, HygieneGlaze, Rectangular, Number of washing areas: 1, Tap hole platform: No, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, grounded, Incl. slotted waste, 550 mm - 2381553071
    技術仕様
    • Unique refbento-starck-box-washbowl-white-satin-matt-550-mm-238155
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin