製品の公開
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    Google翻訳”,
    • 給水の接続サイズ: DN15
    • 隠し設置用 - 壁の中に見えないように設置されたメカニズム、目に見える部分は必要最小限に抑えられます
    仕様
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    技術仕様
    • Unique refBody-164x105x164-mm-GK0900
    • コレクションセットBody
    • コレクションBody
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)164
    • 幅(mm)164
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010160
    • ETIM 名Accessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures