製品の公開
Luv Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700461
Luv Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700461
Luv Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700461
Luv Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700461
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700461

    Google翻訳”,
    • 2つの背もたれ傾斜で2人が快適に座れるスペースを確保
    • 自立型
    • 軽い汚れを簡単に落とせる汚れ消しゴム付き
    • 安全な出入りのために Duravit バスハンドルの取り付けが可能 (工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 滑り止め加工が施されているので、シャワーを浴びるときにも足元がしっかり安定します(滑り止め等級B)
    • プッシュボタン式排水アセンブリは、指で押すだけで開閉でき、簡単に水をせき止めたり排水したりできます。
    • まるで一枚の鋳物から作られたかのようなシームレスなパネル
    • オーバーフロー付き
    仕様
    • Duravit Luv Bathtub Oval Type of installation: Freestanding Seamless panel White Matt Material: Polymer cast DuroCast Plus Number of backrests: 2 Incl. support frame Incl. waste and overflow Overflow: Yes Waste outlet position: Middle Overflow position: Middle Capacity: 165 l Internal depth: 460 mm - 700461000000000
    技術仕様
    • Unique refluv-bathtub-1600x750-mm-700461
    • コレクションセットTubs + spa
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)615
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)115
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs