製品の公開
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer C1102002

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • フレキシブル接続ホース
    • 柔軟性: +/- 10° 調整可能なジェットを備えたエアレーターがスプレーを防ぎます (調整可能なエアレーター)
    • たっぷりの出っ張り(113mm)で洗濯時の快適性が向上
    • 単穴水栓に最適
    • 最小限の騒音: 隣接する部屋の継手からの妨害騒音なし (騒音クラス I、最大 20 dB)
    • ワンハンドル
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能なスプレーを防ぎます。
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 節水:最大流量5 リットル/分 (3 バール時)
    • プルロッドとドレンアセンブリなし。フラッシュバルブは別途ご注文ください。
    仕様
      • Duravit C.1 single lever basin mixer M, Chrome, 143x175x40 mm, Projection: 113 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - C11020002010
    技術仕様
    • Unique refc1-single-lever-washbasin-mixer-c11020002
    • コレクションセットC.1
    • コレクションSink fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)143
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 正味重量(kg)1.37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures