製品の公開
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
Cape Cod Washbowl 232848
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 232848

    5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状が可能になります。衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性があります。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 撥水性の表面により、お手入れが特に簡単: 汚れや水垢が滑らかな表面に付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • 一体型水栓穴プラットフォーム付き
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 480 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 2328480000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 480 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 23284800001
    技術仕様
    • Unique refcape-cod-washbowl-232848
    • コレクションセットCape Cod
    • コレクションWashbowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment