製品の公開
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
Cape Cod Washbowl 234046
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 234046

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状が可能になります。衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性があります。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 一体型水栓穴プラットフォーム付き
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 460 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 2340460000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 460 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 23404600001
    技術仕様
    • Unique refcape-cod-washbowl-234046
    • コレクションセットCape Cod
    • コレクションWashbowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 正味重量(kg)7.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment