製品の公開
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 550 mm - 234755

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • アタッチメント取付
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状を実現: 衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性に優れています
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 重畳
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347550000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475500001
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347552600
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475526001
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2347553200
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 550 mm, White Satin Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23475532001
    技術仕様
    • Unique refCape-Cod-Washbowl-550-mm-234755
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)105
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment