製品の公開
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
    DURAVIT AG

    CE1070004 Circle Single lever basin mixer

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 隠蔽設置用 - 壁の中に目に見えないように設置された機構、目に見える部分は必要最低限​​に削減
    • 洗浄時の快適性を向上させるたっぷりとした突出部(200 mm)
    • シングルボアの蛇口に最適最小限の騒音:隣接する部屋の設備からの騒音を妨げません(騒音クラス I、最大 20 dB)ハンドル1つ連続流ヒーターでの動作に適しています持続可能で衛生的:滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ節水:最大流量5.5リットル/分(3bar時)空気を加えることで、整った形状で心地よい柔らかな水流を実現(エア機能)プルロッドと排水アセンブリは付属しません。フラッシュバルブは別途ご注文ください。
    仕様
    • Duravit Circle Single lever basin mixer, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 85 mm, Spout reach: 200 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Including trim parts, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - CE1070004010
    技術仕様
    • Unique refcircle-single-lever-basin-mixer-ce1070004
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションSingle lever basin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)167
    • 奥行き(mm)217
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓