製品の公開
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001
    DURAVIT AG

    Circle Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - CE1010001

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • フレキシブル接続ホース
    • シングルボア蛇口に最適
    • ハンドル1つ
    • 排水口にはプルロッドが付いており、洗面器を簡単に開閉できます。
    • 連続流ヒーターでの動作に適しています
    • 持続可能で衛生的:滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 空気を加えることで、形が整った心地よい柔らかな水流を実現(エア機能)
    仕様
    • Duravit Circle Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 100 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, with pop-up waste set - CE1010001010 Duravit Circle Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 100 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar - CE1010002010
    技術仕様
    • Unique refcircle-single-lever-basin-mixer-s-chrome-high-gloss-ce1010001
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクションBasin mixers
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)152
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap