製品の公開
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
    DURAVIT AG

    D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 省エネのフレッシュスタート機能:中央の位置では最初は冷水のみが流れ、意識して左に動かすと温水が混ざり、お湯の消費量を抑えます。
    • フレキシブル接続ホース
    • シングルボア蛇口に最適
    • ハンドル1つ
    • 連続流ヒーターでの動作に適しています
    • 持続可能で衛生的:滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 温度制限は個別に調整可能で、過度に高い温度から保護します。
    • 空気を加えることで、形が整った心地よい柔らかな水流を実現(エア機能)
    • プルロッドと排水アセンブリなし。フラッシュバルブを別途注文してください。
    仕様
    • Duravit D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 167 mm, Spout reach: 107 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 4 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Handle version: - DC1023002010 Duravit D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Black Matt, Ceramic cartridge, Height: 167 mm, Spout reach: 107 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 4 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Handle version: - DC1023002046
    技術仕様
    • Unique refd-code-single-lever-basin-mixer-m-freshstart-und-minusflow-chrome-high-gloss-dc1023002
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクションBasin mixers
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)167
    • 幅(mm)149
    • 奥行き(mm)43
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap