製品の公開
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 495 mm - 033849

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • アンダーマウントの取り付け
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 495 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0338490000
    技術仕様
    • Unique refd-code-vanity-basin-033849
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションVanity washbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)495
    • 奥行き(mm)290
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures