製品の公開
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509

    Google翻訳”,
    • 衛生的な表面洗浄のためのセラミック水洗式ディスペンサー
    • 閉じた洗浄リムにより、水が均一に分配され、飛び散りがなく、最大限の衛生状態が保たれます。開口部が小さいため、汚れがほとんど入りません。
    • 全面ガラス加工の洗浄リム:滑らかな表面が汚れや残留物の蓄積を防ぎます。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 特に効率的で経済的な水消費:統一水ラベル(UWL)クラス1
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル:臭いを最小限に抑える
    仕様
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal - 2535090000
    技術仕様
    • Unique refd-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)545
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet