製品の公開
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin Med White High Gloss 600 mm - 231160

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローなし
    仕様
    • Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000002 Duravit D-Code Washbasin, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside glazed, Back side glazed: No, 600 mm - 23116000702
    技術仕様
    • Unique refd-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)17.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin