製品を公開する
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477
    DURAVIT AG

    D-Neo Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700477

    5つ星のうち4.64.6(9 件のレビュー)
    Google翻訳,
    • 2 つの背もたれスロープは、2 人が快適に座れるスペースを提供します。
    • 自立型
    • 安全に出入りできるデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 滑りにくい表面でシャワー時の足元もしっかり(滑り止めクラスB)
    • 押しボタン式の排水口アセンブリは、指で押すだけで簡単に開閉できるため、水を簡単にせき止めたり排水したりできます。
    • 1 つのキャストからのようにシームレスなパネル
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Neo Bathtub, 1600x750 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700477000000000
    技術仕様
    • 固有参照番号d-neo-bathtub-700477
    • 製品ファミリBathtubs
    • 製品グループBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • 版番号1
    • 高さ(mm)475
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主要素材 ポリマー
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)106
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名称Bath
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC コード30181501
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 説明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClass 番号23-31 15 00
    • OmniClass タイトルBathtubs
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures