製品の公開
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
    DURAVIT AG

    DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer

    Google翻訳”,

    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • フレキシブル接続ホース
    • 単穴水栓に最適
    • ワンハンドル
    • 洗面器を簡単に開閉できるプルロッド付きの排水口
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能なスプレーを防ぎます。
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 温度制限は過度の高温から保護するために個別に調整できます。
    • 節水:最大流量5.5 リットル/分 (3 バール時)

    仕様
      • Duravit D-Neo Single lever bidet mixer, Waste set, Chrome, 50x135x150 mm, Projection: 125 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator with ball joint - DE2400001010
    技術仕様
    • Unique refd-neo-single-handle-bidet-mixer-de2400
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションSingle handle bidet mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 正味重量(kg)1.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures