製品の公開
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020
    DURAVIT AG

    D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1020

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 柔軟な接続ホース
    • 柔軟性: +/- 10° の調整可能なジェットを備えたエアレーターが噴霧を防ぎます (調整可能なエアレーター)
    • 床への設置
    • シングルボア水栓に最適
    • ワンハンドル
    • 洗面器を簡単に開閉できるプルロッド付き排水口。
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能な噴霧を防ぎます
    • 連続フローヒーターでの操作に適しています
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミック カートリッジ
    • 過度の高温から保護するために、温度制限を個別に調整できます
    • 節水:最大流量。毎分 5 リットル (3 バーで)
    仕様
      • Duravit D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x154x165 mm - DE1020001010
      • Duravit D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x154x165 mm - DE1020002010
    技術仕様
    • Unique refd-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1020
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションSingle lever washbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)154
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures