製品の公開
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
236710 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236710 D-Neo Sink

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2367100000
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23671000001
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2367100060
      • Duravit D-Neo Sink 1005 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23671000601
    技術仕様
    • Unique refd-neo-sink-236710
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションSink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)1005
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment

    対応地域

    アフリカ