製品の公開
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    Google翻訳”,

    • 2 つの背もたれの傾斜により、2 人で快適に座れるエリアが提供されます
    • 軽い汚れを簡単に掃除できる汚れ消しゴムが付属しています
    • 安全な出入りを可能にするデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時のみ取り付け可能)
    • シャワーを浴びるときもしっかりとした足元を実現する滑りにくい表面 (滑り抵抗クラス B)
    • 2人で十分なスペースを確保
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    技術仕様
    • Unique refdurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • コレクションセットDuraSquare
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 正味重量(kg)75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures