製品の公開
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
    DURAVIT AG

    DuraSquare sink 235310

    5つ星のうち4.14.1(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブなので、常に水が排出されます。
    • 単穴水栓に最適
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバーを備えた閉鎖不可能なフラッシュバルブが含まれています。洗面器とバルブは光学的に完全なユニットに結合されます。
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状が可能になります。衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性があります。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 洗面器の色のセラミック製排水カバー付き: 洗面器と排水口が視覚的に完璧なユニットとして融合します。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローなし

    仕様
      • Duravit DuraSquare Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2353100041
      • Duravit DuraSquare Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Left, Right, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2353100043
    技術仕様
    • Unique refdurasquare-sink-235310
    • コレクションセットDuraSquare
    • コレクションbathroom sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 正味重量(kg)22.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment