製品の公開
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    Google翻訳”,
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能
    仕様
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-tank-093500
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 正味重量(kg)13.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilet tanks
    • UNSPSC30181515
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets