製品の公開
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
    • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Position outlet: Back, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Length adjustable, Incl. mounting material, Outlet dimensions for Vario connecting bend vertical: 160 - 220 mm, Outlet dimensions for Vario outlet set vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2155090000
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-toilet-close-coupled-white-high-gloss-630-mm-215509
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)30.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet