製品の公開
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    Google翻訳”,
    • ドロップイン インストール
    • 高品質のデュロプラスト製: 丈夫で手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、紫外線耐性
    • バリアフリー用途に最適
    • 便座とフタは工具でしか外せない
    • 連続ヒンジロッドにより、頑丈さと安定性を確保
    • ゆっくり静かにシートとふたが閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    技術仕様
    • Unique refDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)43
    • 幅(mm)379
    • 奥行き(mm)507
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル熱硬化性
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)3.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    アフリカ