製品を公開する
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037462

    5つ星のうち4.54.5(14 件のレビュー)
    Google翻訳,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes - 0374620000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes, WonderGliss - 03746200001
    技術仕様
    • 固有参照番号durastyle-vanity-basin-037462
    • 製品ファミリDuraStyle
    • 製品グループVanity basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • 版番号1
    • 幅(mm)615
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 正味重量(kg)12.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 説明Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures