製品の公開
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
DuraStyle Washbasin 231955
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 231955

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23195500001
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-washbasin-231955
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)15.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures