製品の公開
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070

    Google翻訳”,
    • 給水の接続サイズ: DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 柔軟性: +/- 10° の調整可能なジェットを備えたエアレーターが噴霧を防ぎます (調整可能なエアレーター)
    • 隠し設置用 - 壁の中に見えないように設置されたメカニズム、目に見える部分は必要最小限に抑えられます
    • 最小限の騒音: 隣接する部屋のフィッティングからの騒音はありません (騒音クラス I、最大 20 dB)。
    • ワンハンドル
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能な噴霧を防ぎます
    • 連続フローヒーターでの操作に適しています
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミック カートリッジ
    • 節水:最大流量。毎分 5 リットル (3 バーで)
    • プルロッドとドレンアセンブリなし。フラッシュバルブは別途ご注文ください。
    仕様
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070003010
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Black Matt 173x174x74 mm - C11070003046
    技術仕様
    • Unique refDuravit-C1-Single-lever-washbasin-mixer-173x174x74-mm-C11070
    • コレクションセットWashbasin fittings
    • コレクションSingle lever washbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)74
    • 幅(mm)173
    • 奥行き(mm)174
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アフリカ