製品の公開
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • アタッチメント取付
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状を実現: 衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性に優れています
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 重畳
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328430000
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284300001
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328432600
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284326001
    技術仕様
    • Unique refDuravit-Cape-Cod-Washbowl-430-mm-232843
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures