製品の公開
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060
    DURAVIT AG

    Luv Washbowl White High Gloss / White Satin Matt, 600 mm - 038060

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • アタッチメント取付
    • ダム機能のないフラッシュバルブにより、水は常に排水されます
    • 地面なので、コンソールまたはコンソール付き化粧台への設置に適しています
    • シングルボア水栓に最適
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバー付きの閉鎖不可能なフラッシュバルブを含む:洗面器とバルブは光学的に完全なユニットに統合されます
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状を実現: 衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性に優れています
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 重畳
    • 撥水加工の表面で特にお手入れが簡単: 滑らかな表面には汚れや水垢が付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • 洗面器の色のセラミックドレンカバー付き: 洗面器とドレンが視覚的に完全なユニットに融合
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380600000
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806000001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Sand Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380602100
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Sand Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806021001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Gray Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380602300
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Gray Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806023001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground - 0380602600
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, ground, WonderGliss - 03806026001
    技術仕様
    • Unique refDuravit-Luv-Washbowl-600-mm-038060
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)10.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures