製品の公開
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet set floorstanding 390x655x775 mm - 418319

    Google翻訳”,
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 3 リットル
    • 便座と便ふたは工具を使わないと取り外せません
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能
    仕様
      • Duravit Duravit No.1 Toilet set floorstanding, Toilet close-coupled:2183090000, 655 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Minimum flushing water volume: 3 l, Outlet drain waagerecht, Barrier-free version, Concealed fixation, For bowl mounted cistern Yes, Cistern: 0941000005, 3-6 l, Dual Flush, Toilet seat: 0020710000, Lid colour: White High Gloss, 390x655x775 mm - 41831900A1
    技術仕様
    • Unique refDuravit-No1-Toilet-set-floorstanding--390x655x775-mm-418319
    • コレクションセットToilet sets
    • コレクションToilet set floorstanding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)775
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)655
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)42.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste