製品の公開
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009
    DURAVIT AG

    Hand shower 241x106x60 mm - UV0650009

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • シリコンの突起によりお手入れが簡単: 石灰分の堆積物は手で優しく拭いて取り除きます。
    • ねじれ防止機能を備えたねじれ防止シャワーホース
    • ジェットディスクを回転させることでスプレーモードを変更できます。
    仕様
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 106 mm, 3 Jets, Spray mode selection: Rotating blasting disc, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650009000
    技術仕様
    • Unique refHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • コレクションセットHand shower set
    • コレクションHand shower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)241
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads