製品の公開
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    Google翻訳”,
    • シリコンバンプのおかげで簡単に掃除できます: 手でやさしく拭いて石灰スケールの堆積物を取り除きます
    仕様
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    技術仕様
    • Unique refHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • コレクションセットHand shower set
    • コレクションHand shower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)246
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads