製品を公開する
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909

    Google翻訳,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 1, Incl. mounting material- 2159090000
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 21590900001
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2159092000
    技術仕様
    • 固有参照番号happy-d2-toilet-floor-standing-215909
    • 製品ファミリToilet
    • 製品グループFloorstanding toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)400
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主要素材セラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)29
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC コード30181505
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 説明WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures