製品の公開
WD1029 Installation element dry installation for WC
WD1029 Installation element dry installation for WC
WD1029 Installation element dry installation for WC
WD1029 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1029 Installation element dry installation for WC

    Google翻訳”,
    • 部分的に組み立てられた状態でお届けします
    • 乾式設置の場合
    • フラッシュの強さを個別に調整可能
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 必要な最小洗浄水: わずか 3 リットル
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能
    仕様
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x126x1150 mm - WD1029000000
    技術仕様
    • Unique refInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1029
    • コレクションセットInstallation elements
    • コレクションInstallation element dry installation for WC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)126
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)11.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEG017910
    • ETIM 名Accessories for sanitary devices
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_62
    • Uniclass2015詳細Pre-plumbed installation frames
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets