製品の公開
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    Google翻訳”,
    • 180°まで回転可能
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • アームが 2 つあり、最大 2 枚のタオルを収納できます
    • 壁掛け設置
    仕様
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    技術仕様
    • Unique refKarree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • コレクションセットWash area accessories
    • コレクションTowel rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings