製品の公開
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれスロープは、2 人が快適に座れるスペースを提供します。
    • バスリム穴あけ可能:バスリムフィッティングを浴槽に取り付けることができます
    • 軽い汚れを簡単に掃除できる汚れ消しゴム付き。
    • 安全に出入りできるデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 左隅の取り付け
    • 滑りにくい表面でシャワー時の足元もしっかり(滑り止めクラスB)
    • 2人用の十分なスペースを提供
    • 1 つのキャストからのようにシームレスなパネル
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit Luv Bathtub, 1850x950 mm White Matt, Left corner, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow - 700431000000000
    技術仕様
    • Unique refLuv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)1850
    • 奥行き(mm)950
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル ポリマー
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)105
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures