製品の公開
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
    DURAVIT AG

    ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855

    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material - 0378550000
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material, WonderGliss - 03785500001
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material - 0378553200
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material, WonderGliss - 03785532001
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-semi-recessed-washbasin-037855
    • コレクションセットME by Starck
    • コレクションSemi-recessed washbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)455
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 正味重量(kg)14.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_70
    • Uniclass2015詳細Recessed wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures