製品の公開
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
ME by Starck Toilet close-coupled 217201
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet close-coupled 217201

    Google翻訳”,

    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。

    仕様
      • Duravit ME by Starck Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, For bowl mounted cistern - 2172010000
      • Duravit ME by Starck Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern - 2172012000
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-toilet-close-coupled-217201
    • コレクションセットME by Starck
    • コレクションToilet close-coupled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 正味重量(kg)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste