製品の公開
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
ME by Starck Toilet wall mounted 252859
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet wall mounted 252859

    Google翻訳”,

    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 隠された取り付けセット: 調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠された取り付けセット。特に素早く簡単に取り付けられ、完全に目に見えません。
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。

    仕様
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2528590000
      • Duravit ME by Starck Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25285900001
    技術仕様
    • Unique refme-by-starck-toilet-wall-mounted-252859
    • コレクションセットME by Starck
    • コレクションToilet wall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste