製品の公開
P3 Comforts Washbasin 233160
P3 Comforts Washbasin 233160
P3 Comforts Washbasin 233160
P3 Comforts Washbasin 233160
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Washbasin 233160

    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • クロームオーバーフロークリップ付属
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 裏面は全面ガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2331600000
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, WonderGliss, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 23316000001
    技術仕様
    • Unique refp3-comforts-washbasin-233160
    • コレクションセットP3 Comforts
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures