製品の公開
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Washbasin, furniture washbasin 233210

    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • クロームオーバーフロークリップ付属
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2332100060
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, WonderGliss, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 23321000601
    技術仕様
    • Unique refp3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-233210
    • コレクションセットP3 Comforts
    • コレクションWashbasin, furniture washbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)495
    • 奥行き(mm)1050
    関連
    • 正味重量(kg)28.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures