製品の公開
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
    DURAVIT AG

    Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit Starck 2 Toilet close-coupled, 630 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 2145090000
      • Duravit Starck 2 Toilet close-coupled, 630 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, vertical, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 21450900001
    技術仕様
    • Unique refStarck-2-Floorstanding-toilet-for-combination-630-mm-214509
    • コレクションセットToilet
    • コレクションToilet close-coupled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)415
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures