製品の公開
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409
    DURAVIT AG

    Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm - 253409

    Google翻訳”,
    • クローズド フラッシング リムにより、オーバースプレーのない均一な水分配と最大限の衛生が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れがほとんど入りません。
    • 隠し取り付けセット: 調和のとれた外観、何にも邪魔されないデザイン
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠し取り付けセット、特に迅速かつ簡単に取り付け - 完全に目立たない
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル:ニオイを最小限に
    仕様
      • Duravit Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation - 2534090000
      • Duravit Starck 2 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet horizontal, Concealed fixation, WonderGliss - 25340900001
    技術仕様
    • Unique refStarck-2-Wall-mounted-toilet-540-mm-253409
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste