製品の公開
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern 092000

    Google翻訳”,

    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能

    仕様
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920000005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09200000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920000085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09200000851
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-cistern-092000
    • コレクションセットStarck 3
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)185
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures