製品の公開
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244
    DURAVIT AG

    Starck 3 Corner sink White High Gloss 430 mm - 075244

    5つ星のうち4.24.2(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特に省スペース: サイズが小さいため、間取りの狭いバスルームやゲスト用バスルームに最適です。
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 撥水加工の表面で特にお手入れが簡単: 滑らかな表面には汚れや水垢が付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit Starck 3 Corner Basin, 430 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0752440000
      • Duravit Starck 3 Corner Basin, 430 mm, White High Gloss, Square, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 07524400001
    技術仕様
    • Unique refStarck-3-Corner-sink-430-mm-075244
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションCorner sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures