製品の公開
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109

    Google翻訳”,
    • 抗菌セラミック釉薬:24時間後に99.9%の細菌を抑制(HygieneGlaze)
    • 閉じた洗浄リムにより、水が均一に分配され、飛び散りがなく、最大限の衛生状態が保たれます。開口部が小さいため、汚れがほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 特に効率的で経済的な水消費:統一水ラベル(UWL)クラス1
    • ウォッシュダウンモデル:臭いを最小限に抑える
    仕様
    • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, White High Gloss, HygieneGlaze, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Incl. mounting material - 2181092000
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)31.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet