製品の公開
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet set wall mounted 420009

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 便座と便蓋は、工具や押しボタンを使用せずに、一度の動作で簡単に取り外すことができ、セラミックと便座を素早く簡単に掃除できます。
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    • シートと蓋が静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
      • Duravit Starck 3 Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2200090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Toilet seat: 0063890000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 370x540x405 mm, Automatic close - 42000900A1
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-toilet-set-wall-mounted-420009
    • コレクションセットToilet sets
    • コレクションToilet set wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)405
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)28.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste